Prostokątna obejma ogniochronna kabla CFS-RCC
Nowy produkt UltimateProdukt #r5574369
Do renowacji uszczelnionych przepustów kabli, korytek kablowych i mieszanych, bez usuwania dotychczasowego uszczelnienia ogniochronnego
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: -5 - 40 °C
- Zakres temperatury stosowania: 5 - 40 °C
- Zakres odporności na temperaturę: -15 - 60 °C
Udostępnij
Właściwości
- Szeroki zakres aprobaty – obejmujący kable, wiązki kabli do 150 mm, korytka, przewody i rury (metalowe o średnicy maks. 114 mm oraz plastikowe o średnicy maks. 50 mm)
- Rozwiązanie do montażu natynkowego z całkowitym wypełnieniem kablami
- Odpowiednia do nieregularnych małych i średnich otworów
- Idealna do nieregularnych małych i średnich otworów
- Z możliwością dalszej rozbudowy przepustu
Aplikacje
- Uniwersalne rozwiązanie do pojedynczych kabli, wiązek kabli, korytek kablowych, przewodów i rur w betonie, murze oraz ścianach z płyt gipsowo-kartonowych
- Do nowych oraz istniejących przejść w stropach i ścianach
- Nadaje się szczególnie do prac renowacyjnych
- Można stosować do uszczelniania starych/uszkodzonych przejść w oddzieleniach pożarowych bez konieczności usuwania materiału z przegrody.

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.