Obejmy ogniochronne CP 644
Nowy produkt UltimateProdukt #r3069
Obejma ogniochronna z obudową ze stali ocynkowanej, do montażu na istniejących instalacjach, pomaga utworzyć dymoszczelną barierę ogniową w przepustach rur
- Klasa produktu: Ultimate
- Zakres temperatury stosowania: -5 - 50 °C
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: -5 - 50 °C
Udostępnij
Właściwości
- Opracowana z myślą o uproszczeniu wykonywania uszczelnień ogniochronnych rur palnych przechodzących przez ściany i stropy o określonej klasie ogniowej
- Mechanizm zapadkowy umożliwiający szybsze i łatwiejsze zamknięcie
- Elastycznie regulowany haczyk ułatwiający mocowanie
- Możliwość demontowania
- Możliwość łatwej kontroli wzorkowej
Aplikacje
- Uszczelnianie rur palnych o średnicach od 32 mm do 250 mm w przepustach w ścianach i podłogach pożarowych
- Rury z PCV, HDPE, PP i ABS
- Rury z izolacją akustyczną
- Ściany o grubości od 100 mm i posadzki o grubości od 150 mm
- Wiązki peszli