Bloczek ogniochronny CFS-BL
Nowy produkt UltimateProdukt #r41348
Prefabrykowane bloczki ogniochronne do uszczelniania przejść kablowych
- Maksymalny otwór w ścianie (szer. x wys.): 1000 x 1000 mm
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: -5 - 40 °C
- Zakres temperatury stosowania: 5 - 40 °C
Udostępnij
Klienci wyszukali także bloczek przeciwpożarowy, bloczek, bloczek ogniowy, bloczek ppoż lub Bloczek ogniochronny
Właściwości
- Łatwy montaż – bez konieczności użycia elektronarzędzi
- Łatwa konserwacja oraz możliwość dokładania kabli
- Ekonomiczny montaż – produkt wstępnie utwardzony i gotowy do użycia
- Nie zawiera włókien, halogenów ani rozpuszczalników
- Praktycznie bezpyłowe (w zależności od metody montażu)
Aplikacje
- Tymczasowe lub stałe uszczelnienie przejść kabli, wiązek kablowych i korytek kablowych w ścianach i stropach
- Kable, wiązki kablowe i koryta kablowe
- Peszle i wiązki peszli
- Kable koncentryczne
- Optymalne zastosowanie w pomieszczeniach gdzie wymagane jest użycie produktów: bezpyłowych,wolnych od włókien mineralnych oraz umożliwiających rozbudowę przejścia ( serwerownie, laboratoria, szpitale)
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.