Tuleje uszczelniające CFS-T RRS
Nowy produktProdukt #r9559503
Tuleja uszczelniająca do pojedynczych kabli/rur w przepustach okrągłych
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: 5 - 25 °C
- Zakres odporności na temperaturę: -40 - 50 °C
- Zakres temperatury stosowania: -20 - 50 °C
Klienci wyszukali także uszczelnienia przejść kablowych, modułowe uszczelnienia ppoż., przejścia kablowe, akcesoria do przejść kablowych lub przepusty kablowe
- Dostępna wersja ze stali ocynkowanej oraz stali nierdzewnej
- Zdejmowane wkładki umożliwiające łatwe dopasowanie do średnicy kabla
- Uszczelnianie przepustów okrągłych