Ramy przejściowe CFS-T SSR/R30
Nowy produktProdukt #r5476
Ramy przejściowe o krawędziach zaokrąglonych pod kątem 30 stopni, do montażu modułów uszczelniających przepusty dla kabli/rur – mogą być spawane do przegród i poszyć, gdy jest wymagana duża wytrzymałość na obciążenia
- Liczba rzędów ramy: 1
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: 5 - 25 °C
- Zakres odporności na temperaturę: -40 - 50 °C
Klienci wyszukali także uszczelnienia przejść kablowych, modułowe uszczelnienia ppoż., przejścia kablowe, akcesoria do przejść kablowych lub przepusty kablowe
- Wykonane z powlekanej stali odpornej na korozję
- Przeznaczone do zastosowań w konstrukcjach przybrzeżnomorskich oraz w przemyśle stoczniowym, gdy na ramę oddziałują bardzo duże obciążenia
- Dostępne z pojedynczym oknem lub kilkoma oknami, w różnych wielkościach, w wersji jednorzędowej
- Uszczelnianie przepustów w przemyśle stoczniowym i konstrukcjach przybrzeżnomorskich
- Uszczelnianie przepustów w konstrukcjach energetyki wiatrowej