Tuleje uszczelniające CFS-T RR EMC
Nowy produktProdukt #r5474
Tuleja uszczelniająca zapewniająca kompatybilność elektromagnetyczną, do montażu modułów uszczelniających okrągłe przepusty dla kabli/rur
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: 5 - 25 °C
- Zakres odporności na temperaturę: -40 - 50 °C
- Zakres temperatury stosowania: -20 - -20 °C
Klienci wyszukali także uszczelnienia przejść kablowych, modułowe uszczelnienia ppoż., przejścia kablowe, akcesoria do przejść kablowych lub przepusty kablowe
- Dostępna wersja ze stali ocynkowanej oraz stali nierdzewnej
- Praktyczne i elastyczne, modułowe rozwiązanie do zabezpieczenia ogniochronnego przepustów kablowych
- Uszczelnianie przepustów w przemyśle stoczniowym i konstrukcjach przybrzeżnomorskich
- Uszczelnianie przepustów w konstrukcjach energetyki wiatrowej
- Telekomunikacja, centra danych, dystrybucja ropy naftowej i gazu, petrochemia, sterownie, służba zdrowia, systemy zasilania awaryjnego, słupy energetyczne