Tuleje uszczelniające CFS-T RR
Nowy produktProdukt #r5473
Tuleje do montażu modułów uszczelniających okrągłe przepusty kabli/rur
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: 5 - 25 °C
- Zakres odporności na temperaturę: -40 - 50 °C
- Klasa ogniowa (EN 13501-1): E
Klienci wyszukali także uszczelnienia przejść kablowych, modułowe uszczelnienia ppoż., przejścia kablowe, akcesoria do przejść kablowych lub przepusty kablowe
- Dostępna wersja ze stali ocynkowanej oraz stali nierdzewnej
- Praktyczne i elastyczne, modułowe rozwiązanie do zabezpieczenia ogniochronnego przepustów kablowych
- Znakomita szczelność
- Uszczelnianie przepustów w przemyśle stoczniowym i konstrukcjach przybrzeżnomorskich
- Uszczelnianie przepustów w konstrukcjach energetyki wiatrowej
- Telekomunikacja, centra danych, dystrybucja ropy naftowej i gazu, petrochemia, sterownie, służba zdrowia, systemy zasilania awaryjnego, słupy energetyczne