Moduły wypełniające CFS-T FB EMC
Nowy produktProdukt #r5472
Moduł wypełniający, zapewniający kompatybilność elektromagnetyczną, do uszczelniania niewykorzystanej przestrzeni w ramie przejściowej, gdy jest wymagana wysoka wodoszczelność, gazoszczelność oraz odporność ogniowa
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: 5 - 25 °C
- Zakres odporności na temperaturę: -40 - 50 °C
- Zakres temperatury stosowania: -20 - -20 °C
Klienci wyszukali także uszczelnienia przejść kablowych, modułowe uszczelnienia ppoż., przejścia kablowe, moduły do przejść kablowych lub przepusty kablowe
- Pozwala zachować miejsce na późniejsze przeprowadzenie kabli
- Moduły wypełniające są dostarczane w postaci perforowanego bloku, który można łatwo rozdzielić do indywidualnego zastosowania
- Przepusty w przemyśle stoczniowym i instalacjach morskich
- Przepusty w wiatrowych konstrukcjach energetycznych
- Wieże telekomunikacyjne, centra danych, dystrybucja ropy naftowej i gazu, petrochemia, sterownie, służba zdrowia, systemy ewakuacyjne, energetyka, wieże transmisyjne