Moduł wypełniający CFS-T FB
Nowy produktProdukt #r5471
Moduły wypełniające do uszczelniania niewykorzystanej przestrzeni w ramie przejściowej, gdy jest wymagana wysoka wodoszczelność, gazoszczelność oraz odporność ogniowa
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: 5 - 25 °C
- Zakres odporności na temperaturę: -40 - 50 °C
- Klasa ogniowa (EN 13501-1): E
Klienci wyszukali także uszczelnienia przejść kablowych, modułowe uszczelnienia ppoż., przejścia kablowe, moduły do przejść kablowych lub przepusty kablowe
- Pozwala zachować miejsce na późniejsze przeprowadzenie kabli
- Moduły wypełniające są dostarczane w postaci perforowanego bloku, który można łatwo rozdzielić w celu oddzielnego użycia
- Przepusty w przemyśle stoczniowym i instalacjach morskich
- Przepusty w wiatrowych konstrukcjach energetycznych
- Wieże telekomunikacyjne, centra danych, dystrybucja ropy naftowej i gazu, petrochemia, sterownie, służba zdrowia, systemy ewakuacyjne, energetyka, wieże transmisyjne