Moduły kablowe CFS-T EMC
Nowy produktProdukt #r5470
Moduły zapewniające kompatybilność elektromagnetyczną, do kabli/rur w ramie przejściowej, gdy jest wymagana wysoka wodoszczelność, gazoszczelność oraz odporność ogniowa
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: 5 - 25 °C
- Zakres odporności na temperaturę: -40 - 50 °C
- Zakres temperatury stosowania: -20 - -20 °C
Klienci wyszukali także uszczelnienia przejść kablowych, modułowe uszczelnienia ppoż., przejścia kablowe, moduły do przejść kablowych lub przepusty kablowe
- Łatwiejsze zarządzanie stanami magazynowymi — tylko 7 różnych modułów dostosowanych do wszystkich średnic kabli od 3 do 99 mm
- Uniwersalne moduły łącznikowe umożliwiające szybsze i łatwiejsze dostosowanie do każdej średnicy kabla
- Oznaczenie barwne systemów łączników pozwalające na łatwą i szybką kontrolę
- Przepusty w przemyśle stoczniowym i instalacjach morskich
- Przepusty w wiatrowych konstrukcjach energetycznych
- Wieże telekomunikacyjne, centra danych, dystrybucja ropy naftowej i gazu, petrochemia, sterownie, służba zdrowia, systemy ewakuacyjne, energetyka, wieże transmisyjne