Moduł do kabli CFS-T
Nowy produktProdukt #r5469
Moduły do uszczelniania kabli/rur w ramie przejściowej, gdy jest wymagana wysoka wodoszczelność, gazoszczelność oraz odporność ogniowa
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: 5 - 25 °C
- Zakres odporności na temperaturę: -40 - 50 °C
- Zakres temperatury stosowania: -20 - -20 °C
Klienci wyszukali także uszczelnienia przejść kablowych, modułowe uszczelnienia ppoż., przejścia kablowe, moduły do przejść kablowych lub przepusty kablowe
- Łatwiejsze zarządzanie stanami magazynowymi — tylko 7 różnych modułów dostosowanych do wszystkich średnic kabli od 3 do 99 mm
- Uniwersalne moduły łącznikowe umożliwiające szybsze i łatwiejsze dostosowanie do każdej średnicy kabla
- Szybszy montaż dzięki łączeniu modułów zwłaszcza w miejscach, w których kable są prowadzone pionowo przez przepusty w poszyciu/stropie
- Oznaczenie barwne systemów łączników pozwalające na łatwą i szybką kontrolę
- Przy dostawie moduły do kabli (o średnicy maks. 40 mm) są połączone ze sobą i dają się łatwo rozdzielić w celu oddzielnego użycia.
- Przepusty w przemyśle stoczniowym i konstrukcjach przybrzeżnomorskich
- Przepusty w konstrukcjach energetyki wiatrowej
- Telekomunikacja, centra danych, dystrybucja ropy naftowej i gazu, petrochemia, sterownie, służba zdrowia, systemy zasilania awaryjnego, słupy energetyczne