Tuleje CFS-T SLF
Nowy produktProdukt #r1961868
Tuleje z kołnierzem do mocowania zatyczek uszczelniających przepustów dla rur / kabli – do stosowania z uszczelkami zatyczek CFS-T RR oraz CFS-T RRS
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: 5 - 25 °C
- Zakres odporności na temperaturę: -40 - 50 °C
- Zakres temperatury stosowania: 50 - -20 °C
Klienci wyszukali także uszczelnienia przejść kablowych, modułowe uszczelnienia ppoż., przejścia kablowe, akcesoria do przejść kablowych lub przepusty kablowe
- Dostępne w wersji ze stali odpornej na korozję (S235 JR) i nierdzewnej 1.4571/A4 (DIN 17456 lub AISI 316Ti)
- Przepusty w przemyśle stoczniowym i konstrukcjach przybrzeżnomorskich
- Przepusty w konstrukcjach energetyki wiatrowej
- Przepusty w betonie