Moduły wypełniające CFS-T FB EX
Nowy produktProdukt #r1960985
Moduły wypełniające do uszczelniania niewykorzystywanej przestrzeni wokół kabli / rur w ramkach przelotowych, w strefach zagrożenia wybuchem
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: 5 - 25 °C
- Zakres odporności na temperaturę: -40 - 75 °C
- Zakres temperatury stosowania: -20 - 75 °C
Klienci wyszukali także uszczelnienia przejść kablowych, modułowe uszczelnienia ppoż., przejścia kablowe, moduły do przejść kablowych lub przepusty kablowe
- Pozwala to zachować miejsce na późniejsze przeprowadzenie kabli
- Moduły wypełniające są dostarczane w postaci perforowanego bloku, który można łatwo rozdzielić do indywidualnego zastosowania
- Do zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem
- Gałęzie przemysłu objęte dyrektywą ATEX, takie jak przemysł petrochemiczny i chemiczny
- Platformy wiertnicze ropy i gazu, których nie obejmuje rezolucja IMO