Moduły kablowe CFS-T EX
Nowy produktProdukt #r1960979
Moduły do uszczelniania kabli / rur w ramach przejściowych w strefach zagrożenia wybuchem
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: 5 - 25 °C
- Zakres odporności na temperaturę: -40 - 75 °C
- Zakres temperatury stosowania: -20 - 75 °C
Klienci wyszukali także uszczelnienia przejść kablowych, modułowe uszczelnienia ppoż., przejścia kablowe, moduły do przejść kablowych lub przepusty kablowe
- Łatwiejsze zarządzanie stanami magazynowymi – tylko 7 różnych modułów dostosowanych do wszystkich średnic kabli od 3 do 99 mm
- Uniwersalne moduły łącznikowe umożliwiające szybsze i łatwiejsze dostosowanie do każdej średnicy kabla
- Szybszy montaż dzięki łączeniu modułów zwłaszcza w miejscach, w których kable są prowadzone pionowo przez przepusty w poszyciu/stropie
- Oznaczenia barwne systemu modułów łącznikowych pozwalające na łatwą i szybką kontrolę
- Moduły kablowe do maks. rozmiaru 40 mm są dostarczane w postaci perforowanego bloku, który można łatwo rozdzielić w celu oddzielnego użycia.
- Do zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem
- Gałęzie przemysłu objęte dyrektywą ATEX, takie jak przemysł petrochemiczny i chemiczny
- Platformy wiertnicze ropy i gazu, których nie obejmuje rezolucja IMO