Ramy przejściowe CFS-T SBO
Nowy produktProdukt #r1928310
Ramy przejściowe do montażu modułów uszczelniających istniejące przepusty kablowe / przepusty dla rur w ścianach i stropach betonowych
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: 5 - 25 °C
- Zakres odporności na temperaturę: -40 - 50 °C
- Zakres temperatury stosowania: 50 - -20 °C
Klienci wyszukali także uszczelnienia przejść kablowych, modułowe uszczelnienia ppoż., przejścia kablowe, ramki do przejść kablowych lub przepusty kablowe
- Zdejmowana górna część ze śrubami do montażu na istniejących instalacjach
- Dostępne z pojedynczym oknem lub kilkoma oknami, w różnych wielkościach, w wersji jednorzędowej lub dwurzędowej
- Dostępne w wersji ze stali cynkowanej elektrolitycznie (klasy S235 JR)
- Przepusty w ścianach i podłogach w betonie, konstrukcjach murowych i ścianach lekkich