Ramy przejściowe CFS-T SSF
Nowy produkt StandardProdukt #r11464074
Ramy przejściowe do montażu modułów ochrony przeciwpożarowej uszczelniających przepusty kablowe / przepusty dla rur, z kołnierzem do spawania lub przykręcania śrubami do przegród i poszyć
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: 5 - 25 °C
- Zakres odporności na temperaturę: -40 - 50 °C
- Zakres temperatury stosowania: -20 - 50 °C
Klienci wyszukali także uszczelnienia przejść kablowych, modułowe uszczelnienia ppoż., przejścia kablowe, ramki do przejść kablowych lub przepusty kablowe
- Dostępne w wersji ze stali odpornej na korozję (gatunek S235 JR) i nierdzewnej 1.4571/A4 (DIN 17456 lub AISI 316Ti)
- Dostępne z pojedynczym oknem lub kilkoma oknami, w różnych wielkościach, w wersji jednorzędowej
- Element modułowego, łatwo modyfikowalnego urządzenia do przejść kablowych do uszczelniania przejść wielokablowych (MCT)
- Uszczelnianie przepustów w przemyśle stoczniowym i konstrukcjach przybrzeżnomorskich
- Uszczelnianie przepustów w konstrukcjach energetyki wiatrowej