Ramy przejściowe CFS-T SS
Nowy produktProdukt #r11456823
Ramy przejściowe do montażu modułów ochrony przeciwpożarowych uszczelniających przepusty dla kabli/rur – mogą być spawane do przegród i poszyć
- Średnica kabla – zakres: 3 - 99 mm
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: 5 - 25 °C
- Zakres odporności na temperaturę: -40 - 50 °C
Klienci wyszukali także uszczelnienia przejść kablowych, modułowe uszczelnienia ppoż., przejścia kablowe, ramki do przejść kablowych lub przepusty kablowe
- Dostępna wersja z powlekanej stali odpornej na korozję oraz stali nierdzewnej
- Dostępne z pojedynczym oknem lub kilkoma oknami, w różnych wielkościach, w wersji jednorzędowej lub dwurzędowej
- Element modułowego, łatwo modyfikowalnego urządzenia do przejść kablowych do uszczelniania przejść wielokablowych (MCT)
- Uszczelnianie przepustów w przemyśle stoczniowym i konstrukcjach przybrzeżnomorskich
- Uszczelnianie przepustów w konstrukcjach energetyki wiatrowej