Zestawy klinów do ściskania CFS-T EMC
Nowy produktProdukt #r5478
Zestaw klinów do ściskania, do szybkiego i łatwego, skutecznego uszczelniania kabli w ramach przejściowych, gdy jest wymagane zapewnienie kompatybilności elektromagnetycznej
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: 5 - 25 °C
- Zakres odporności na temperaturę: -40 - 50 °C
- Zakres temperatury stosowania: -20 - 50 °C
Klienci wyszukali także uszczelnienia przejść kablowych, modułowe uszczelnienia ppoż., przejścia kablowe, akcesoria do przejść kablowych lub przepusty kablowe
- Trzeba dokręcić tylko jedną centralną śrubę
- Dostępne z śrubą i płytą kontrującą ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej 1.4571 (AISI 316Ti)
- Przepusty w przemyśle stoczniowym i konstrukcjach przybrzeżnomorskich
- Przepusty w konstrukcjach energetyki wiatrowej
- Telekomunikacja, centra danych, dystrybucja ropy naftowej i gazu, petrochemia, sterownie, służba zdrowia, systemy zasilania awaryjnego, słupy energetyczne
- Telekomunikacja, centra petrochemia, sterownie, służba zdrowia, systemy zasilania awaryjnego, słupy energetyczne