Przepust ogniochronny CFS-SL GP
Nowy produkt UltimateProdukt #r41324
Przepust ogniochronny mocowany do słupka lub natynkowo pozwala na przeprowadzanie większej ilości przewodów przy użyciu rękawów ogniochronnych oraz ułatwia zarządzanie przewodami
- Maksymalna grubość ściany: 300
- Klasa produktu: Ultimate
- Zakres temperatury stosowania: -5 - 50 °C
Udostępnij
Właściwości
- Zintegrowana uszczelka dymoszczelna – nie są wymagane dodatkowe produkty
- Odpowiedni do nowych budynków oraz do renowacji – przed montażem płyt gipsowo-kartonowych lub po jego zakończeniu
- Gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania – nie wymaga zmontowania
- Możliwość układania w rzędach lub kolumnach
- Dostępna zaślepka przepustu do nieużywanych otworów, aby umożliwić przeprowadzenie dodatkowych kabli w przyszłości
Aplikacje
- Konstrukcje ze słupkami drewnianymi i stalowymi
- Do stosowania w płytach gipsowo-kartonowych, cegle, murze i płytach warstwowych
- Przewody elektryczne, niskiego i średniego napięcia, telekomunikacyjne
- Montaż wielu elementów do prowadzenia kabli przed montażem płyt gipsowo-kartonowych lub po jego zakończeniu
- Nowe obiekty oraz renowacje