Zestawy płytek kotwiących CFS-T EX
Nowy produktProdukt #r1961018
Zestawy płytek kotwiących do zabezpieczania położenia modułów kablowych w ramce przepustu w strefach zagrożenia wybuchem
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: 5 - 25 °C
- Zakres odporności na temperaturę: -20 - 75 °C
- Zakres temperatury stosowania: -20 - 75 °C
Klienci wyszukali także uszczelnienia przejść kablowych, modułowe uszczelnienia ppoż., przejścia kablowe, akcesoria do przejść kablowych lub przepusty kablowe
- Zapewnianie szczelności pod ciśnieniem statycznym oraz dynamicznym
- Łatwiejszy montaż modułów oraz wkładanie uszczelki klinowej
- Zestawy płytek kotwiących dostępne w wersji ze stali cynkowanej galwanicznie, stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) lub aluminium
- Zestawy płytek kotwiących dostępne w wersji ze stali cynkowanej galwanicznie lub stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304)
- Do zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem
- Gałęzie przemysłu objęte dyrektywą ATEX, takie jak przemysł petrochemiczny i chemiczny
- Platformy wiertnicze ropy i gazu, których nie obejmuje rezolucja IMO