Zestaw kompresyjny z klinem CFS-T EX
Nowy produktProdukt #r1961003
Zestaw kompresyjny z klinem, do szybkiego i łatwego, skutecznego uszczelniania kabli w ramach przejściowych w strefach zagrożenia wybuchem
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: 5 - 25 °C
- Zakres odporności na temperaturę: -40 - 75 °C
- Zakres temperatury stosowania: -20 - 75 °C
Klienci wyszukali także uszczelnienia przejść kablowych, modułowe uszczelnienia ppoż., przejścia kablowe, akcesoria do przejść kablowych lub przepusty kablowe
- Wystarczy dokręcić tylko jedną centralną śrubę
- Dostępne z śrubą i płytą kontrującą ze stali cynkowanej galwanicznie lub nierdzewnej 1.4571 (AISI 316Ti)
- Do zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem
- Gałęzie przemysłu objęte dyrektywą ATEX, takie jak przemysł petrochemiczny i chemiczny
- Platformy wiertnicze ropy i gazu, których nie obejmuje rezolucja IMO