Łącznik HCW-L do drewna
Nowy produktProdukt #r22822447
Łącznik HCW-L do drewna do obciążenia rozciąganego, do montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych – element naszego szybszego i wydajniejszego systemu łączników do drewna
- Materiał, korozja: Stal węglowa
- Konfiguracja głowicy: Gwint wewnętrzny
- Średnica wiertła: 40 mm
Udostępnij
Właściwości
- Optymalizuj proces projektowania – dzięki łącznikom HCW-L do drewna przenoszącym obciążenia rozciągające, system łączników HCW pozwala zapewnić maksymalną uniwersalność przy zminimalizowaniu prac obliczeniowych
- Zaprojektowane pod kątem fabrycznej produkcji paneli – elementy drewniane można wstępnie nawiercić pod łączniki do drewna HCW przy zmniejszonym wysiłku, posługując się standardowymi narzędziami / maszynami CNC
- Szybszy przebieg prac na budowie, przy mniejszym zaangażowaniu personelu – wstępnie zainstalowane łączniki do drewna pomagają oszczędzać pracę, czas, a także minimalizują ryzyko poprawek, dzięki łatwiejszemu pozycjonowaniu, poziomowaniu i mocowaniu
- Poprawa bezpieczeństwa i jakości – ETA-21/0357 dostępna w przypadku mocowania przy użyciu kotew segmentowych HST3, śrub kołkowych HSW lub prętów HAS-U
- Uproszczone planowanie produkcji – pokrycie wszystkich wymagań przez zaledwie dwa typy łączników do drewna: HCW-S i HCW-P do połączeń ukrytych lub HCW L do mocowania na powierzchniach, z gwoździem z talerzykiem
Aplikacje
- Montaż i mocowanie prefabrykowanych konstrukcji drewnianych, zwłaszcza w budownictwie mieszkaniowym
- Łącznik do drewna przenoszący obciążenia rozciągające
- Łączenie drewna z betonem
- Łączenie drewna z drewnem

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.