HCW-S Łącznik do drewna
Nowy produktProdukt #r22762815
Łącznik HCW-S do drewna przenoszący obciążenia ścinające, do montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych – część systemu łączników do drewna umożliwiającego szybkie i efektywne wykonywanie prac
- Materiał, korozja: Stal węglowa, ocynk galwaniczny
- Zastosowanie z: SF 10W-22, SIW 6-22, SIW 8-22
- Wielokrotnego użytku (można wyjmować): Niemożliwe
Klienci wyszukali także do mocowania drewna, budowanie z drewna, mocowanie drewna, łącznik do drewna lub konstrukcje drewniane
- Uniwersalne rozwiązanie systemowe – łączniki HCW-S to ekonomiczne rozwiązanie do przenoszenia obciążeń ścinających i stanowiące część systemu łączników HCW do drewna, który obejmuje także łączniki HCW i HCW-L
- Zaprojektowane pod kątem fabrycznej produkcji paneli – elementy drewniane można wstępnie nawiercić pod łączniki do drewna HCW-S z czarną powłoką przy zmniejszonym wysiłku, posługując się standardowymi narzędziami / maszynami CNC
- Uproszczone planowanie – pokrycie wszystkich wymagań przez zaledwie 3 typy łączników do drewna: HCW i HCW-S do połączeń ukrytych lub HCW-L do mocowania na powierzchniach, z gwoździem z talerzykiem do większych obciążeń rozciągających
- Szybszy przebieg prac na budowie, przy mniejszym zaangażowaniu personelu – wstępnie zainstalowane łączniki do drewna pomagają oszczędzać pracę, czas, a także minimalizują ryzyko poprawek, dzięki łatwiejszemu pozycjonowaniu, poziomowaniu i mocowaniu
- Poprawa bezpieczeństwa i jakości – ETA-21/0357 dostępna w przypadku mocowania drewna do betonu kotwami segmentowymi Hilti z aprobatą ETA i prętami HAS-U oraz mocowania drewna do drewna śrubami kołkowymi HSW
- Montaż i mocowanie prefabrykowanych konstrukcji drewnianych, zwłaszcza w budownictwie mieszkaniowym
- Łącznik do drewna do obciążeń ścinających
- Łączenie drewna z betonem
- Łączenie drewna z drewnem

Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi HCW-S, Japoński, Szwedzki, Niemiecki, Hebrew, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Polski, Estoński, Techisch, Holenderski, Grecki, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Węgierski, Fiński, [ 1.1 MB ]