Kołki gwintowane X-ST-GR M8
Nowy produkt PremiumProdukt #r5131777
Kołek gwintowany do krat pomostowych i uniwersalnych zamocowań do stali w środowiskach średnio korozyjnych
- Materiał podłoża: Stal
- Minimalna grubość podłoża (stal): 6 mm
- Zabezpieczenie przed korozją: Stal nierdzewna A4 (316) lub odpowiednik
Klienci wyszukali także Kołki do stali, Kołki nierdzewka, Kołki do osadzaka, Kołki do stali nierdzewne lub Kołek gwintowany (do stali, z podkładką 8 mm)
- Łącznik odporny na korozję, idealny do bezpośredniego mocowania do stali
- Odpowiednie do środowisk średnio korozyjnych
- Element wygodnego systemu mocowania DX zapewniającego pełną mobilność i niezależność od źródeł energii elektrycznej
- Brak konieczności nawiercania
- Automatyczny osadzak DX 460 pozwala na wykonanie do 240 zamocowań w ciągu godziny
- Do mocowania krat pomostowych i blachy żeberkowej w środowisku korozyjnym, np. w instalacjach przybrzeżnych, zakładach petrochemicznych, elektrowniach itp.
- Mocowanie lekkich podzespołów elektrycznych i mechanicznych
- Montaż korytek kablowych i instalacji kablowych za pomocą szyn montażowych i uchwytów stalowych
- Montaż skrzynek przyłączeniowych, rozdzielnic i paneli obsługowych – bezpośrednio lub z zastosowaniem szyn montażowych