Kołki gwintowane z podkładką uszczelniającą F-BT-MR SN
Nowy produkt UltimateProdukt #r17171740
Kołki gwintowane ze stali nierdzewnej do stosowania ze zgrzewarką do kołków Hilti, z podkładką uszczelniającą i nakrętką zabezpieczającą kołnierzową
- Materiał podłoża: Stal węglowa
- Zabezpieczenie przed korozją: Stal nierdzewna A5
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, obszary o dużym stężeniu zanieczyszczeń przemysłowych
Udostępnij
Klienci wyszukali także mocowania do stali, spawanie kołków, kołki gwintowane do stali, zgrzewanie lub zgrzewarka
Właściwości
- Kompletne punkt mocowania, w tym podkładka uszczelniająca do zabezpieczenia przed korozją oraz nakrętka zabezpieczająca kołnierzowa, aby zwiększyć pewność połączenia gwintowanego
- Klasa odporności na korozję III – kołki gwintowane o wysokich parametrach spawane ze stali nierdzewnej
- Mały zakres prac związanych z naprawami tylnej strony stali powlekanej – zabezpieczenie antykorozyjne pozostaje nienaruszone
- Przenośny, bezprzewodowy system – nie są potrzebne długie kable zasilające
- Najwyższa wydajność – idealne do mocowania bezpośrednio do stali powlekanej
Aplikacje
- Mocowanie do stali powlekanej w środowiskach zanieczyszczonych/korozyjnych (do C5) w celu przenoszenia większych obciążeń większą rozciągających lub w przypadku podłoża o małej grubości. Nadaje się tylko do zgrzewarek do kołków Hilti
- Mocowanie stali w przybrzeżnomorskich instalacjach naftowych i gazowych – podpory korytek/drabinek kablowych, podpory rur, podpory wielobranżowe oraz różne zamocowania sprzętu
- Mocowanie stali w przybrzeżnych instalacjach naftowych i gazowych – podpory korytek/drabinek kablowych, podpory rur bez krytycznego znaczenia, podpory wielobranżowe oraz różne zamocowania sprzętu
- Przemysł stoczniowy – wyrównywanie bloków, mocowanie sufitów podwieszanych, podłóg podniesionych, siatek i włazów inspekcyjnych, separatorów wody rozpylonej; mocowanie wewnętrznych i zewnętrznych mebli oraz wyposażenia (lampy, włączniki, skrzynki przyłączeniowe itp.); podpory instalacji elektrycznych/rurowych/wentylacyjnych


Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.