Kołek gwintowany S-BT-MF HL
Nowy produkt UltimateProdukt #r14656084
Kołek gwintowany wkręcany (stal węglowa z powłoką wielowarstwową – zabezpieczenie antykorozyjne porównywalne z ocynkiem ogniowym) do uniwersalnych zamocowań do stali, w środowiskach średnio korozyjnych
- Materiał podłoża: Stal
- Minimalna grubość podłoża (stal): 6 mm
- Zabezpieczenie przed korozją: Powłoka Duplex, odpowiednik ocynku ogniowego 45 µm
Udostępnij
Klienci wyszukali także gwintowane, SBT-HL, kołki, S-BT 2.0 lub SBT 6-22
Właściwości
- System S-BT MF jest łatwy w użyciu i bardziej niezawodny – nie wymaga kabli zasilających, ani ciężkiego sprzętu do montażu
- Odpowiednie do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych (C3) w stali powlekanej
- Łatwy montaż w ograniczonych przestrzeniach
- Nie ma konieczności naprawiania powłoki antykorozyjnej podłoża stalowego
- Kompatybilne z szynami montażowymi Hilti MT
Aplikacje
- Ogólne mocowania do konstrukcji stalowej o grubości 6 mm (1/4") i większej
- Montaż drabinek kablowych za pomocą szyn montażowych lub zacisków przytrzymujących/prowadnic rozprężnych
- Montaż korytek kablowych i instalacji kablowych za pomocą szyn montażowych i uchwytów stalowych
- Montaż skrzynek przyłączeniowych, rozdzielnic i paneli obsługowych – bezpośrednio lub z zastosowaniem szyn montażowych
- Montaż opraw oświetleniowych, znaków itp.
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.