Zestaw do wzmacniania na ścinanie HIT
Nowy produktProdukt #r22132358
Zestaw do wzmacniania konstrukcji, do betonu o niedostatecznej wytrzymałości na ścinanie
- Oprogramowanie PROFIS: Tak
- Zastosowanie: Wzmocnienia konstrukcyjne
Udostępnij
Klienci wyszukali także wzmacnianie betonu, zestaw na ścinanie HIT, HIT lub zestaw do wzmacniania na ścinanie
Właściwości
- Rozwiązanie o wysokiej jakości – stosowane razem: żywica epoksydowa HIT-RE 500 V4 i stalowe pręty kotwy zapewniają większą wytrzymałość na ścinanie
- Value engineering – wybór średnic pręta kotwy od M12 do M24 i możliwość osadzania w elementach betonowych o grubości do 2,2 m pozwalają na dostosowanie do danego projektu
- Szybszy i łatwiejszy montaż – zaprojektowane z myślą o szybkim łatwym montażu prostopadłym oraz odpowiednie do stosowania z rozwiązaniami Hilti, takimi jak automatyczne czyszczenie otworu oraz inteligentne dozowanie
- Odporność na korozję – pręty kotew dostępne zarówno ze stali węglowej, jak i stali nierdzewnej do zastosowań zewnętrznych
Aplikacje
- Wzmacnianie betonu o niedostatecznej wytrzymałości na ścinanie
- Wzmacnianie betonu o niedostatecznej wytrzymałości na ścinanie w istniejących budynkach i parkingach