Samowiercące wkręty do metalu S-MD05SS
Nowy produkt PremiumProdukt #r9581333
Wkręt samowiercący (stal nierdzewna A4) bez podkładki, do łączenia elementów metalowych dużej grubości (do 15 mm)
- Materiał podłoża: Stal węglowa, Aluminium
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń, Na zewnątrz, obszary o dużym stężeniu zanieczyszczeń przemysłowych, W pobliżu dróg, Obszary przybrzeżne
- Średnica wkrętu d: 5.5 mm
Udostępnij
Właściwości
- Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednej operacji roboczej
- Do wykonywania niezawodnych zamocowań w środowiskach wysoko korozyjnych
- Szybka i wytrzymała końcówka wiercąca do stosowania w stali o wysokiej wytrzymałości (maks. do klasy S 450 GD) z technologią Racing Tip – faliste ostrze o wiele szybciej usuwa wióry i zapobiega przegrzaniu ostrza
- Większa niezawodność mocowań z określonymi wartościami obciążeń
- Estetyczny wygląd końcowy – łby wkrętów można lakierować, aby dopasować do elewacji
Aplikacje
- Mocowanie blach i profili do konstrukcji stalowych i ram, z lub bez pośredniej warstwy izolacyjnej
- Stal nierdzewna (A4) do wykonywania zamocowań w środowiskach wysoko korozyjnych
- Łączenie elementów metalowych dużej grubości (do 15 mm)
- Mocowanie aluminiowych systemów fasadowych
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.