Samowiercące wkręty do metalu S-MD65S
Nowy produkt PremiumProdukt #r9580721
Wkręt samowiercący (stal nierdzewna A2) z podkładką 19 mm, do łączenia elementów metalowych dużej grubości (do 15 mm)
- Rozmiar podkładki: 19 mm
- Materiał podłoża: Stal węglowa, Aluminium
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
Udostępnij
Właściwości
- Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednej operacji roboczej
- Funkcja Perfect Sealing (PS) – specjalnie zaprojektowany kształt poniżej łba zapobiega nadmiernemu dociśnięciu podkładki z EPDM, pomagając wykonać bardziej niezawodne i szczelne połączenie
- Szybka i wytrzymała końcówka wiercąca do stosowania w stali o wysokiej wytrzymałości (maks. do klasy S 450 GD) z technologią Racing Tip – faliste ostrze o wiele szybciej usuwa wióry i zapobiega przegrzaniu wierzchołka
- Większa niezawodność mocowań z określonymi wartościami obciążeń
- Estetyczny wygląd końcowy – łby wkrętów można lakierować, aby dostosować je do wyglądu elewacji
Aplikacje
- Stal nierdzewna (A2) do wykonywania zamocowań w środowiskach łagodnie korozyjnych
- Mocowanie blach i profili do konstrukcji stalowych i ram, z lub bez pośredniej warstwy izolacyjnej
- Łączenie elementów metalowych dużej grubości (do 15 mm)
- Do zastosowań wymagających zamocowań wodoszczelnych z podkładką 19 mm
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.