Wkręty samowiercące ze skrzydełkami S-WD 13 C
Nowy produkt StandardProdukt #r5144
Pojedynczy zewnętrzny wkręt do drewna z końcówką motylkową (z powłoką) do mocowania drewna do średnich konstrukcji stalowych
- Materiał podłoża: Metal
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń
- Klasa produktu: Standard
Klienci wyszukali także Samowierty, Wkręty motylkowe, Wkręt samowiercący, Wkręty samowiertne lub Wkręt samowiercący ze skrzydełkami (stal węglowa)
- Mocna i wytrzymała końcówka wiercąca
- Magazynkowane wkręty do stosowania na zewnątrz w środowisku łagodnie korozyjnym
- Mocowanie drewna do średnich konstrukcji stalowych (od 2 mm do maks. 4 lub 6 mm)