Samowiercące wkręty do profili fasadowych S-AD01LHS M
Nowy produkt PremiumProdukt #r5133193
Magazynkowany wkręt samowiercący (stal nierdzewna A2) bez podkładki, do łączenia elementów fasad aluminiowych (do 3 mm)
- Materiał podłoża: Aluminium
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
- Średnica wkrętu d: 4.8 mm
Udostępnij
Właściwości
- Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednej operacji roboczej
- System wkrętów magazynkowanych specjalnie zaprojektowany aby zapewnić wysoką produktywność i wygodny montaż kompozytowych paneli fasad aluminiowych
- Szybki montaż kompozytowych paneli fasad aluminiowych
- Mocna i wytrzymała końcówka wiercąca
- Bardzo niski profil łba dla poprawienia estetyki lub zwiększenia dostępu w ograniczonej przestrzeni
Aplikacje
- Mocowanie aluminiowych systemów fasadowych
- Stal nierdzewna (A2) do wykonywania mocowań w środowiskach łagodnie korozyjnych
- Łączenie elementów metalowych niewielkiej grubości (do 3 mm)
- Montaż kompozytowych paneli fasad aluminiowych
- Mocowanie uchwytów do profili aluminiowych