Samowiercące wkręty do profili fasadowych S-AD01LHSS
Nowy produkt PremiumProdukt #r5133192
Wkręt samowiercący (stal nierdzewna A4) bez podkładki, do łączenia elementów fasad aluminiowych (do 3 mm)
- Materiał podłoża: Stal węglowa, Aluminium
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń, Na zewnątrz, obszary o dużym stężeniu zanieczyszczeń przemysłowych, W pobliżu dróg, Obszary przybrzeżne
- Średnica wkrętu d: 4.8 mm
Udostępnij
Właściwości
- Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednej operacji roboczej
- Mocna i wytrzymała końcówka wiercąca
- Do niezawodnych i sprawdzonych mocowań z określonymi wartościami obciążeń
- Bardzo niski profil łba do montażu kompozytowych paneli fasad aluminiowych
- Estetyczny wygląd końcowy – łby wkrętów mogą być lakierowane, aby pasować do elewacji
Aplikacje
- Mocowanie aluminiowych systemów fasadowych
- Stal nierdzewna (A4) do wykonywania mocowań w środowiskach wysoko korozyjnych
- Łączenie elementów metalowych niewielkiej grubości (do 3 mm)
- Montaż kompozytowych paneli fasad aluminiowych
- Mocowanie uchwytów do profili aluminiowych