Samowiercące wkręty do metalu S-MD 33 PSS
Nowy produkt PremiumProdukt #r4785153
Wkręt samowiercący z łbem walcowym płaskim (stal nierdzewna A4) z podkładką 12 mm, do łączenia elementów metalowych średniej grubości (do 5,5 mm)
- Rozmiar podkładki: 12 mm
- Materiał podłoża: Stal węglowa, Aluminium
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń, Na zewnątrz, obszary o dużym stężeniu zanieczyszczeń przemysłowych, W pobliżu dróg, Obszary przybrzeżne
Udostępnij
Właściwości
- Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednej operacji roboczej
- Podkładka z kauczuku EPDM tworzy bardziej niezawodne uszczelnienie przed wnikaniem wody
- Mocna i wytrzymała końcówka wiercąca
- Do niezawodnych i sprawdzonych mocowań z określonymi wartościami obciążeń
- Łeb walcowy płaski dla poprawy estetyki i łatwiejszego dostępu do ograniczonych przestrzeni
Aplikacje
- Mocowanie blach i profili do konstrukcji stalowych i ram, z lub bez pośredniej warstwy izolacyjnej
- Stal nierdzewna (A4) do wykonywania mocowań w środowiskach wysoko korozyjnych
- Połączenia elementów metalowych od niewielkiej do średniej grubości (do 5,5 mm)
- Wodoszczelne zamocowania – podkładka 12 mm w zestawie
- Mocowanie elementów stalowych lub aluminiowych do konstrukcji aluminiowych lub stalowych np. do aluminiowych systemów fasadowych
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.