Wkręty samogwintujące S-MP 52S
Nowy produkt PremiumProdukt #r46600
Wkręt samogwintujący (stal nierdzewna A2) z podkładką 16 mm, do mocowania blach stalowych/aluminiowych i płyt warstwowych typu sandwich do szyn HTU
- Rozmiar podkładki: 16 mm
- Materiał podłoża: Stal węglowa, HTU (szyna do zabetonowania)
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
Udostępnij
Właściwości
- Wkręt samogwintujący do mocowania blach stalowych lub aluminiowych do szyn do zabetonowania HTU
- Podkładka z kauczuku EPDM tworzy bardziej niezawodne uszczelnienie przed wnikaniem wody
- Do niezawodnych i sprawdzonych mocowań z określonymi wartościami obciążeń
- Długość zoptymalizowana do najczęściej stosowanych płyt warstwowych
- Estetyczny wygląd końcowy – łby wkrętów można lakierować, aby dostosować je do koloru elewacji
Aplikacje
- Mocowanie płyt warstwowych typu sandwich do szyn HTU i podkonstrukcji stalowych
- Stal nierdzewna (A2) do mocowania w środowiskach umiarkowanie korozyjnych
- Mocowanie konstrukcji szkieletowych (min. grubość elementu: 1,25 mm)
- Wodoodporne zamocowania z podkładką 16 mm
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.