Wkręty do płyt gipsowo-włóknowych S-DS 14 B z ostrym wierzchołkiem
Nowy produkt StandardProdukt #r4558
Wkręt pojedynczy do płyt gipsowo-włóknowych (fosfatowany) do mocowania płyt gipsowo-włóknowych do drewna lub metalu
- Typ łba wkrętu: Łeb stożkowy płaski z żebrowaniem
- Rodzaj uchwytu: PH 2
- Magazynkowane: Nie
Klienci wyszukali także Wkręty do płyt gipsowych, Wkręty do płyt pilśniowych, Wkręty do płyt gipsowo-włóknowych, Wkręty do płyt włóknowych lub Wkręt do płyt pilśniowych (z ostrym wierzchołkiem, z gwintem drobnozwojnym i łbem wpuszczanym)
- Zaprojektowane aby zapewnić wysoką produktywność i praktycznie brak odpadów – z aprobatą CE i przetestowane zgodnie z EN 14566 pod kątem jakości i spójności
- Łatwe wkręcanie dzięki doskonałym własnościom ostrza wiercącego
- Mniejsza siła docisku, a dzięki temu wygodniejsze i mniej męczące wkręcanie
- Hilti w pełni kontroluje proces produkcyjny – gwarantując niezmiennie wysoką jakość
- Precyzyjnie dopasowane do wkrętarek i końcówek Hilti – pomagając uzyskać za każdym razem wysokiej jakości mocowania
- Mocowanie płyt gipsowo-włóknowych do konstrukcji metalowych (do maks. 0,88 mm)
- Mocowanie płyt gipsowo-włóknowych na konstrukcjach drewnianych
- Mocowanie płyt Fermacell do konstrukcji drewnianych lub metalowych (do maks. 0,88 mm)