Wkręty do płyt gipsowo-kartonowych S-DS 01 B z ostrym wierzchołkiem
Nowy produktProdukt #r4549
Wkręty pojedyncze do płyt gipsowo-kartonowych (fosfatowane) do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do metalu
- Typ łba wkrętu: Łeb trąbkowy
- Rodzaj uchwytu: PH 2
- Magazynkowane: Nie
Udostępnij
Klienci wyszukali także czarny, Wkręty do regipsów, wkręt, Wkręty do gipskartonu lub płyta gipsowo-kartonowa
Właściwości
- Zaprojektowane, aby zapewnić wysoką produktywność – wkręty Hilti do płyt gipsowo-kartonowych uzyskały aprobatę CE i zostały przetestowane zgodnie z EN 14566 pod kątem jakości i spójności
- Wkręty do płyt gipsowo-kartonowych, umożliwiające łatwe wkręcanie dzięki doskonałym własnościom ostrza wiercącego
- Mała siła nacisku – wygodniejsze i mniej męczące wkręcanie
- Duża pewność wkręcania – kontrolowany proces produkcji wkrętów do płyt gipsowo-kartonowych, co przekłada się na niezmiennie wysoką jakość
Aplikacje
- Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji metalowych (grubość do 0,88 mm)
- Do miejsc suchych wewnątrz budynków