Samowiercące wkręty do płyt gipsowo-kartonowych S-DD 01 B
Nowy produkt StandardProdukt #r4547
Wkręt pojedynczy do płyt gipsowo-kartonowych do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do metalu
- Typ łba wkrętu: Łeb trąbkowy
- Rodzaj uchwytu: PH 2
- Magazynkowane: Nie
Klienci wyszukali także Wkręty do gk, Wkręty do regipsów, Wkręty do płyt g-k, Wkręty do gipskartonu lub Wkręt do płyt gipsowo-kartonowych (samowiercący, z gwintem drobnozwojnym i łbem typu trąbkowego)
- Zaprojektowane aby zapewnić wysoką produktywność i praktycznie brak odpadów – z aprobatą CE i przetestowane zgodnie z EN 14566 pod kątem jakości i spójności
- Łatwe wkręcanie dzięki doskonałym własnościom ostrza wiercącego
- Hilti w pełni kontroluje proces produkcyjny – gwarantując niezmiennie wysoką jakość
- Precyzyjnie dopasowane do wkrętarek i końcówek Hilti – pomagając uzyskać za każdym razem wysokiej jakości mocowania
- Zoptymalizowany system obejmujący wkręty magazynkowane, magazynki i wkrętarki do płyt gipsowo-kartonowych
- Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji metalowych (0,88-2,25 mm)
- Mocowanie twardych płyt do konstrukcji metalowych (0,88-2,25 mm)