Wkręty samogwintujące S-MP 54 S
Nowy produkt PremiumProdukt #r4443
Wkręt samogwintujący (stal nierdzewna A2) z podkładką 16 mm, do mocowania blach stalowych/aluminiowych do bardzo grubej stali
- Rozmiar podkładki: 16 mm
- Materiał podłoża: Stal węglowa
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
Udostępnij
Klienci wyszukali także Wkręt samogwintujący (stal nierdzewna)
Właściwości
- Wkręt samogwintujący do mocowania do stali o wysokiej wytrzymałości
- Podkładka z kauczuku EPDM tworzy bardziej niezawodne uszczelnienie przed wnikaniem wody
- Rozwiązuje problemy ze stalą zbyt twardą dla wkrętów samowiercących
- Długość zoptymalizowana do najczęściej stosowanych płyt warstwowych
- Estetyczny wygląd końcowy – łby wkrętów mogą być lakierowane, aby pasować do elewacji
Aplikacje
- Mocowanie blach i profili stalowych i aluminiowych do konstrukcji stalowych lub aluminiowych, z lub bez pośredniej warstwy izolacyjnej
- Stal nierdzewna (A2) do wykonywania mocowań w środowiskach łagodnie korozyjnych
- Mocowanie do stali, do klasy S 355
- Wodoodporne zamocowania (podkładka 16 mm w zestawie)
- Mocowanie płyt warstwowych do konstrukcji stalowych
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.