Wkręty do płyt gipsowo-kartonowych S-DS 01 B M z ostrym wierzchołkiem
Nowy produktProdukt #r4432
Magazynkowane wkręty do płyt gipsowo-kartonowych (fosfatowane) do magazynka SMD 57 – do szybkiego mocowania płyt gipsowo-kartonowych do metalu
- Typ łba wkrętu: Łeb trąbkowy
- Rodzaj uchwytu: PH 2
- Magazynkowane: Tak, pasują do magazynka do wkrętów SMD57
Udostępnij
Klienci wyszukali także Wkręty magazynkowane do płyt gk, Wkręty magazynkowane do regipsów, Wkręty magazynkowane do płyt g-k lub Wkręty magazynkowane do płyt gipsowych
Właściwości
- Zaprojektowane aby zapewnić wysoką produktywność – wkręty Hilti do płyt gipsowo-kartonowych uzyskały aprobatę CE i zostały przetestowane zgodnie z EN 14566 pod kątem jakości i spójności
- Przeznaczone do stosowania z magazynkiem SMD 57 oraz wkrętarkami SD 5000-A22, SD 5000, SD 2500 i SD 6000
- Duża częstotliwość wkręcania – szybsze wykonywanie prac
- Duża pewność wkręcania – kontrolowany proces produkcji wkrętów do płyt gipsowo-kartonowych, co przekłada się na niezmiennie wysoką jakość
- Zoptymalizowany system obejmujący wkręty magazynkowane, magazynki i wkrętarki do płyt gipsowo-kartonowych
Aplikacje
- Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji metalowych (gr. do 0,88 mm)