Wkręty do płyt warstwowych S-CD 65 GS
Nowy produktProdukt #r4375821
Wkręt do płyt warstwowych (stal nierdzewna A2) z 19 mm podkładką i dodatkowym gwintem do konstrukcji na bazie stali grubej (do 15 mm)
- Rozmiar podkładki: 19 mm
- Materiał podłoża: Stal węglowa
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
Udostępnij
Właściwości
- Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednej operacji roboczej
- Niezawodne, szczelne i odporne na korozję mocowania
- Podkładka z kauczuku EPDM tworzy bardziej niezawodne uszczelnienie przed wnikaniem wody
- Innowacyjna kręta końcówka wiertła zapewniająca dużą prędkość wiercenia oraz wytrzymałość
- Dodatkowy gwint pomaga wykonać mocowania bez wgnieceń
Aplikacje
- Mocowanie płyt warstwowych do stalowych konstrukcji szkieletowych
- Stal nierdzewna (A2) do wykonywania mocowań w środowiskach łagodnie korozyjnych
- Łączenie elementów metalowych dużej grubości (do 15 mm)
- Wodoszczelne zamocowania – podkładka 19 mm w zestawie
- Mocowanie płyt warstwowych do belek stalowych
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.