Samowiercące wkręty do metalu S-MD 05Z
Nowy produkt PremiumProdukt #r43224
Wkręt samowiercący (stal węglowa ocynkowana galwanicznie) bez podkładki do łączenia elementów metalowych średniej grubości (do 15 mm)
- Materiał podłoża: Stal węglowa
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz
- Średnica wkrętu d: 5.5 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także Wkręt samowiercący (stal węglowa)
Właściwości
- Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednej operacji roboczej
- Szybka i wytrzymała końcówka wiercąca w technologii Racing Tip - faliste ostrze usuwa wióry o wiele szybciej i zapobiega przegrzaniu ostrza
- Do niezawodnych i sprawdzonych mocowań z określonymi wartościami obciążeń
- Estetyczny wygląd końcowy – łby wkrętów mogą być lakierowane, aby pasować do elewacji
- Ocynkowana stal węglowa
Aplikacje
- Mocowanie blach i profili do konstrukcji stalowych i ram, z lub bez pośredniej warstwy izolacyjnej
- Ocynkowana stal węglowa do mocowań w środowiskach suchych, wewnątrz budynków
- Łączenie elementów metalowych dużej grubości (do 15 mm)
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.