Wkręty samowiercące ze skrzydełkami S-WD 11C
Nowy produkt StandardProdukt #r4114
Pojedyncze wkręty z końcówkami motylkowymi do drewna (z powłoką) do mocowania drewna do metalu
- Materiał podłoża: Metal
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń
- Średnica wkrętu d: 4.2 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także Wkręt samowiercący ze skrzydełkami
Właściwości
- Mocna i wytrzymała końcówka wiercąca
- Pojedyncze wkręty do stosowania na zewnątrz w środowisku łagodnie korozyjnym
Aplikacje
- Mocowanie zewnętrznych płyt drewnianych do konstrukcji metalowych (0,75 - 2,5 mm)