Samowiercące wkręty do metalu S-MD 35 PS
Nowy produkt PremiumProdukt #r3962
Wkręt samowiercący z łbem walcowym płaskim (stal nierdzewna A2) z podkładką 12 mm, do łączenia elementów metalowych dużej grubości (do 12 mm)
- Rozmiar podkładki: 12 mm
- Materiał podłoża: Stal węglowa, Aluminium
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
Udostępnij
Klienci wyszukali także Wkręt samowiercący (stal nierdzewna)
Właściwości
- Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednej operacji roboczej
- Do niezawodnych i odpornych na korozję mocowań
- Podkładka z kauczuku EPDM tworzy bardziej niezawodne uszczelnienie przed wnikaniem wody
- Mocna i wytrzymała końcówka wiercąca
- Do niezawodnych i sprawdzonych mocowań z określonymi wartościami obciążeń
Aplikacje
- Mocowanie blach i profili stalowych i aluminiowych do konstrukcji stalowych lub aluminiowych, z lub bez pośredniej warstwy izolacyjnej
- Stal nierdzewna (A2) do wykonywania mocowań w środowiskach łagodnie korozyjnych
- Łączenie elementów metalowych dużej grubości (do 12 mm)
- Wodoszczelne zamocowania – podkładka 12 mm w zestawie
- Mocowanie elementów aluminiowych do konstrukcji stalowych, np. w aluminiowych systemach fasadowych
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Aprobata_ETA-18/0880_dla_wkrętów_SM_2024-04-11_de, Niemiecki, [ 4.4 MB ]
- Aprobata_ETA-10/0182_dla_wkrętów_SM_2019-05-02_de, Niemiecki, [ 2.9 MB ]
- Aprobata_ETA-18/0880_dla_wkrętów_SM_2024-04-11_en, Angielski, [ 4.4 MB ]
- DIBt Zulassung Z-14.4-769 für Fassadenschrauben S-MD, S-AD, S-MP, S-PD und S-PS, Angielski, Niemiecki, [ 13.3 MB ]