Samowiercące wkręty do blach S-MS 01 Z
Nowy produkt PremiumProdukt #r3836
Wkręt samowiercący bez podkładki, do szybkiego łączenia blach metalowych na zakładkę
- Materiał podłoża: Stal węglowa
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz
- Średnica wkrętu d: 4.8 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także Wkręt samowiercący
Właściwości
- Materiał wokół wkręta jest łatwo odkształcany: mniejsze prawdopodobieństwo korozji blachy z powodu rdzewienia wiórów metalowych
- Duże obciążenia
- Może być magazynkowany do stosowania z uchwytem do pracy w pozycji stojącej SDT – oferując jeszcze większą szybkość wydajność
- Samowiercące wkręty do blach umożliwiające szybki i efektywny montaż
- Praktycznie bez efektu poślizgu w przypadku rozpoczynania pracy pod kątem lub na mokrych powierzchniach
Aplikacje
- Łączenie blach metalowych na zakładkę na dachach izolowanych
- Mocowanie kaset wzdłużnych i konsol półek usztywniających
- Łączenia wzdłużne kaset ściennych na zakładkę
- Wykonywanie złącz arkuszy blach trapezowych
- Mocowanie cienkich blach metalowych (do 2 x 1,25 mm)
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.