Samowiercące wkręty do płyt warstwowych S-CDW 61 C
Nowy produkt PremiumProdukt #r3495
Wkręt do płyt warstwowych (stal węglowa z powłoką duplex) z podkładką 19 mm i gwintem dodatkowym, do konstrukcji z drewna
- Rozmiar podkładki: 19 mm
- Materiał podłoża: Drewno
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń
Udostępnij
Klienci wyszukali także Wkręt do płyt warstwowych ze stali węglowej
Właściwości
- Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednej operacji roboczej
- Podkładka z kauczuku EPDM tworzy bardziej niezawodne uszczelnienie przed wnikaniem wody
- Mocna i wytrzymała końcówka wiercąca
- Dodatkowy gwint pomaga wykonać mocowania bez wgnieceń
- Większa niezawodność mocowań z określonymi wartościami obciążeń
Aplikacje
- Mocowanie płyt warstwowych do drewnianych konstrukcji nośnych
- Stal węglowa z powłoką typu duplex do mocowań w środowiskach lekko korozyjnych
- Łączenie elementów metalowych niewielkiej grubości (do 2 mm)
- Wodoodporne zamocowania – podkładka 19 mm w zestawie
- Mocowanie płyt warstwowych do paneli i konstrukcji drewnianych