Samowiercące wkręty do płyt warstwowych S-CD 63 C
Nowy produktProdukt #r3493
Wkręt do płyt warstwowych (stal węglowa z powłoką duplex) z podkładką 19 mm i gwintem dodatkowym do konstrukcji na bazie stali cienkiej (do 6 mm)
- Rozmiar podkładki: 19 mm
- Materiał podłoża: Stal węglowa
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń
Udostępnij
Klienci wyszukali także Wkręt do płyt warstwowych ze stali węglowej
Właściwości
- Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednej operacji roboczej
- Podkładka z kauczuku EPDM tworzy bardziej niezawodne uszczelnienie przed wnikaniem wody
- Szybka i wytrzymała końcówka wiercąca do stosowania w stali o wysokiej wytrzymałości (maks. do klasy S 450 GD) z technologią Racing Tip - faliste ostrze usuwa wióry o wiele szybciej i pomaga zapobiegać punktowemu przepaleniu
- Dodatkowy gwint pomaga wykonać mocowania bez wgnieceń
- Do niezawodnych i sprawdzonych mocowań z określonymi wartościami obciążeń
Aplikacje
- Mocowanie płyt warstwowych do stalowych konstrukcji szkieletowych
- Stal węglowa z powłoką typu duplex do mocowań w środowiskach lekko korozyjnych
- Połączenia elementów metalowych o średniej grubości (do 6 mm)
- Wodoszczelne zamocowania – podkładka 19 mm w zestawie
- Mocowanie płyt warstwowych do płatwi
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.