Samowiercące wkręty do blach S-MS 41-51Z
Nowy produkt PremiumProdukt #r3223350
Wkręt samowiercący (stal węglowa ocynkowana galwanicznie) z podkładką do mocowania bezwiórowego metalowych blach cienkich (do 2 x 1,0 mm)
- Rozmiar podkładki: 16 mm
- Materiał podłoża: Stal węglowa, Aluminium
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz
Udostępnij
Właściwości
- Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednej operacji roboczej
- Funkcja "Perfect Sealing" (PS) – specjalnie zaprojektowany kształt poniżej łba zapobiega nadmiernemu dociśnięciu podkładki z EPDM, pomagając wykonać niezawodne i szczelne połączenie
- Ostra i szybka końcówka wkrętu do bezwiórowego mocowania, mniej pracy przy sprzątaniu wiórów metalowych
- Praktycznie bez efektu poślizgu w przypadku rozpoczynania pracy pod kątem lub na mokrych powierzchniach
- Do niezawodnych i sprawdzonych mocowań z określonymi wartościami obciążeń
Aplikacje
- Wykonywanie połączeń blach ułożonych na zakładkę, pomiędzy blachami profilowanymi i płytami warstwowymi
- Ocynkowana stal węglowa do mocowań w środowiskach suchych, wewnątrz budynków
- Mocowanie cienkich blach metalowych (do 2 x 1,0 mm)
- Wodoszczelne zamocowania – podkładka w zestawie
- Mocowanie elementów aluminiowych do konstrukcji stalowych lub aluminiowych
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.