Samowiercące wkręty do metalu S-MD 23 Z
Nowy produkt PremiumProdukt #r2452
Wkręt samowiercący (stal węglowa ocynkowana galwanicznie) z kołnierzem dociskowym, do łączenia elementów metalowych średniej grubości (do 6 mm)
- Rozmiar podkładki: 15 mm
- Materiał podłoża: Stal węglowa, HTU (szyna do zabetonowania)
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz
Udostępnij
Klienci wyszukali także Samowierty, Blachowkręty, Wkręt podkładkowy, Wkręty samowiertne lub Wkręt samowiercący
Właściwości
- Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednej operacji roboczej
- Nowe ostrze wiercące do szybkiego wiercenia, z niskim wskaźnikiem awaryjności, nawet w stali twardej
- Podkładka z kauczuku EPDM tworzy bardziej niezawodne uszczelnienie przed wnikaniem wody
- Szybka i wytrzymała końcówka wiercąca w technologii Racing Tip - faliste ostrze usuwa wióry o wiele szybciej i zapobiega przegrzaniu ostrza
- Mocowanie elementów narażonych na działanie dużych naprężeń, np. blach dachowych lub arkuszy stropowych, które nie są narażone na działanie czynników atmosferycznych
Aplikacje
- Mocowanie blach i profili do konstrukcji stalowych i ram, z lub bez pośredniej warstwy izolacyjnej
- Ocynkowana stal węglowa do mocowań w środowiskach suchych, wewnątrz budynków
- Połączenia elementów metalowych o średniej grubości (do 6 mm)
- Doskonale nadaje się do ściany w systemach kasetowych na szynach do zabetonowania HTU, profili C/U itp.
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.