Samowiercące wkręty do metalu S-MD 51 Z
Nowy produkt PremiumProdukt #r2451
Wkręt samowiercący (stal węglowa ocynkowana galwanicznie) z 16 mm podkładką, do łączenia elementów metalowych niewielkiej grubości (do 3 mm)
- Rozmiar podkładki: 16 mm
- Materiał podłoża: Stal węglowa
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz
Udostępnij
Klienci wyszukali także Wkręt samowiercący (stal węglowa)
Właściwości
- Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednej operacji roboczej
- Podkładka z kauczuku EPDM tworzy bardziej niezawodne uszczelnienie przed wnikaniem wody
- Szybka i wytrzymała końcówka wiercąca w technologii Racing Tip - faliste ostrze usuwa wióry o wiele szybciej i zapobiega przegrzaniu ostrza
- Do niezawodnych i sprawdzonych mocowań z określonymi wartościami obciążeń
- Estetyczny wygląd końcowy – łby wkrętów mogą być lakierowane, aby pasować do elewacji
Aplikacje
- Mocowanie blach i profili do konstrukcji stalowych i ram, z lub bez pośredniej warstwy izolacyjnej
- Ocynkowana stal węglowa do mocowań w środowiskach suchych, wewnątrz budynków
- Łączenie elementów metalowych niewielkiej grubości (do 3 mm)
- Do zastosowań wymagających zamocowań wodoszczelnych z podkładką 16 mm
- Łączenie blach, mocowanie blach stalowych do cienkich profili stalowych oraz profili montażowych
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.