Wkręty samowiercące S-MS 51S 6.0 (Solar Speedy)
Nowy produktProdukt #r21387597
Wkręt samowiercący (stal nierdzewna A2) z podkładką do bezwiórowego mocowania w stali i aluminium
- Rozmiar podkładki: 16 mm
- Materiał podłoża: Aluminium, Metal, Stal
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
Udostępnij
Klienci wyszukali także montaż fotowoltaiki, instalacja PV, mocowanie do dachu lub wkręty
Właściwości
- Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednym kroku (technologia Speedy)
- Bezwiórowe odkształcanie materiału – bez ryzyka korozji blach z powodu rdzewiejących wiórów metalowych
- Ostra końcówka wkrętu do bezwiórowego mocowania – mniej pracy przy sprzątaniu wiórów metalowych
- Praktycznie bez efektu poślizgu w przypadku rozpoczynania pracy pod kątem lub na mokrych powierzchniach
- Do bardziej niezawodnych zamocowań z określonymi wartościami obciążeń
Aplikacje
- Mocowanie szyn paneli solarnych do stalowego lub aluminiowego podłoża
- Stal nierdzewna (A2) do mocowania w środowiskach umiarkowanie korozyjnych
- Szczelne zamocowania – podkładka w zestawie